{"product":{"productId":"agid.31775","price":6575.94,"name":"슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력 \u2013 inch"},"currency":"KRW"}
설명
재료
슬리브 1.4305 (AISI 303에 따름).
압축 핀 1.4305 (AISI 303에 따름).
스프링 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
광택 처리. 경화 압축 핀.
정보
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.