{"product":{"productId":"agid.31775","price":6575.94,"name":"슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
슬리브 1.4305 (AISI 303에 따름).
압축 핀 1.4305 (AISI 303에 따름).
스프링 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
광택 처리. 경화 압축 핀.
더 보기
더 적게 표시
슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력 – inch
시작하여
₩6,576
부가세 별도
배송비 별도
슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 낮은 스프링력 – inch
시작하여
₩7,561
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
슬리브 1.4305 (AISI 303에 따름).
압축 핀 1.4305 (AISI 303에 따름).
스프링 1.4305 (AISI 303에 따름).
표면 마무리
광택 처리. 경화 압축 핀.
정보
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.