{"product":{"productId":"agid.31780","price":3880,"name":"스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치 - inch"},"currency":"KRW"}
설명
재료
슬리브 스틸 경도 등급 5.8.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
나사 잠금 나일론.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
나사 잠금 나일론.
표면 마무리
검정 산화. 볼 경화.
정보
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.
도면 설명
L2 = 약 스레드 2회전
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.