{"product":{"productId":"agid.31780","price":3577.14,"name":"슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
슬리브 스틸 경도 등급 5.8.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
나사 잠금 나일론.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
나사 잠금 나일론.
표면 마무리
검정 산화. 볼 경화.
더 보기
더 적게 표시
스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치 - inch
시작하여
₩3,577
부가세 별도
배송비 별도
스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치 - inch
시작하여
₩3,877
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
슬리브 스틸 경도 등급 5.8.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
나사 잠금 나일론.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
나사 잠금 나일론.
표면 마무리
검정 산화. 볼 경화.
정보
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.
도면 설명
L2 = 약 스레드 2회전