text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=지름
50
H=높이
75
Item
5-Axis Basic Module
SW
4
견인력 kN
10
모델 1
UNILOCK
버전 2
double clamp
본체 재질
단강
조임 토크 max. Nm
10
크기
시스템 크기 50mm
표면 기본 몸체
산화 처리

설명

재료
단강.
표면 마무리
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
정보
UNILOCK 5축 베이스 모듈의 이중 클램핑 장치는 홀 그리드 시스템이 있는 기계 테이블이나 T 슬롯 모델의 기계 테이블과 그리드 판 위에서 직접 조절할 수 있습니다.
 
베이직 모듈은 좁은 형태로 제작되어 있어 40mm 이상의 격자 간격으로 고정할 수 있습니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 M8, M10 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워(M8) 15,000 N
- 클램핑 파워(M10) 25,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워

클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.