{"product":{"productId":"agid.17863","price":2117962,"name":"UNILOCK 5축 기본 모듈, 이중 클램핑 시스템 크기 50mm"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
기능면, 경화 처리 및 연마.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
기능면, 경화 처리 및 연마.
정보
UNILOCK 5축 베이스 모듈의 이중 클램핑 장치는 홀 그리드 시스템이 있는 기계 테이블이나 T 슬롯 모델의 기계 테이블과 그리드 판 위에서 직접 조절할 수 있습니다.
베이직 모듈은 좁은 형태로 제작되어 있어 40mm 이상의 격자 간격으로 고정할 수 있습니다.
UNILOCK 클램핑 핀을 M8, M10 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워(M8) 15,000 N
- 클램핑 파워(M10) 25,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워
클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.
베이직 모듈은 좁은 형태로 제작되어 있어 40mm 이상의 격자 간격으로 고정할 수 있습니다.
UNILOCK 클램핑 핀을 M8, M10 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워(M8) 15,000 N
- 클램핑 파워(M10) 25,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워
클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.