text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
고정은 압축 공기에 의해 이루어집니다. 압축 공기가 약해지면 스프링에 의해 계속 고정됩니다.
압축 공기를 사용하여 포지셔닝 어댑터를 해제하려면 6Nm의 스프링력을 극복해야 합니다.
재료
기본 몸체, 스테인리스 스틸.
실링, NBR.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
주문 정보
밑면으로부터 고정하는데 사용되는 실린더 헤드 나사 M3x28은 공급 내역에 포함됩니다.
윗면으로부터 고정하는데 사용되는 실린더 헤드 나사 M4는 공급 내역에 포함되지 않습니다.
정보
디스크 두께 6mm의 조립 치수.
기재된 클램핑 및 클램핑 파워는 0.5Mpa의 작동 압력을 기준으로 합니다.
여러 개의 포지셔닝 유닛을 사용하는 경우 ±0.1mm의 거리 허용 오차를 넘어서는 안됩니다.
반복 정확도는 ±0.2mm입니다.
도면 설명
1) ”고정” 연결부
2) ”해제” 연결부
3) 실린더 헤드 나사 M3
4) 실린더 헤드 나사 M4
5) 클램핑 핀
6) 포지셔닝 어댑터
Accessory
클램핑 핀 K1564.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.