{"product":{"productId":"agid.22022","price":1319470,"name":"포지셔닝 실린더, 스틸, 공압식, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 빠른 열기 및 닫기
- 공압식 포지셔닝 및 클램핑 시스템
- 교체 시간 감소
- 간단하고 신속한 부품 조립
설명
재료
카본 스틸 하우징 및 클램핑 실린더.
스테인레스 스틸 볼.
스테인레스 스틸 볼.
표면 마무리
경화 및 검정 산화 처리 하우징.
기능면 연마.
기능면 연마.
정보
포지셔닝 및 클램핑 시스템은 모든 장착 위치의 장치(플레이트, 클램핑 타워 등)에 설치하기에 특히 적합합니다. 모듈식 구조로 포지셔닝 실린더의 숫자와 간격을 클램핑 작업에 최적으로 맞춰 조정할 수 있습니다. 포지셔닝 실린더의 좁은 직경으로 인해 포지셔닝 실린더 간의 거리를 좁힐 수 있습니다.
연결부가 ”열린”상태에서 포지셔닝 실린더를 작동하면 클램핑 볼 3개가 기계적으로 해제됩니다. 클램핑 볼 3개가 안쪽으로 이동하여 장치를 신속하게 교체할 수 있습니다. 클램핑을 위해 연결부의 공기는 ”열린” 상태로 해제되며 ”클램프” 연결부는 포지셔닝 실린더의 공기를 수용하게 됩니다. 클램핑 볼 3개가 외부 방향으로 다시 기계적으로 구동되며 교체 장치가 인장됩니다.
최적의 그립핑력을 유지하려면 포지셔닝 실린더에 공기를 연결하십시오.
연결부가 ”열린”상태에서 포지셔닝 실린더를 작동하면 클램핑 볼 3개가 기계적으로 해제됩니다. 클램핑 볼 3개가 안쪽으로 이동하여 장치를 신속하게 교체할 수 있습니다. 클램핑을 위해 연결부의 공기는 ”열린” 상태로 해제되며 ”클램프” 연결부는 포지셔닝 실린더의 공기를 수용하게 됩니다. 클램핑 볼 3개가 외부 방향으로 다시 기계적으로 구동되며 교체 장치가 인장됩니다.
최적의 그립핑력을 유지하려면 포지셔닝 실린더에 공기를 연결하십시오.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.