text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
타입 A는 초기 상태에서 스프링에 의해 고정되어 있습니다. 압축 공기에 의해 포지셔닝 실린더가 해제됩니다.

타입 B는 초기 상태에서 해제됩니다. 압축 공기에 의해 포지셔닝 실린더가 고정됩니다.
재료
기본 몸체, 스테인리스 스틸.
실링, NBR.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
주문 정보
타입 A는 표시선으로 표시.
정보
기재된 클램핑 및 클램핑 파워는 0.5Mpa의 작동 압력을 기준으로 합니다.
여러 개의 포지셔닝 유닛을 사용하는 경우 ±0.1mm의 거리 허용 오차를 넘어서는 안됩니다.
반복 정확도는 ±0.2mm입니다.
조립
플레이트 두께 6mm용 조립 치수.
도면 설명
1) 타입 A 특성 곡선
2) 공압 연결부
3) 포지셔닝 실린더용 어댑터 부싱
4) 타입 A 포지셔닝 실린더
5) 타입 B 포지셔닝 실린더
Accessory
K1739 어댑터 부싱, 스테인리스 스틸.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.