{"product":{"productId":"agid.12076","price":284916.94,"name":"로케이팅 실린더 BALL LOCK 단강, 구성 요소:롤러 베어링 스틸,D=30, L=49"},"currency":"KRW"}
Locating Cylinder
볼 잠금장치
단강
- 기계식 포지셔닝 및 클램핑 시스템
- 다양한 시스템 크기
- 높은 클램핑력
- 다양한 클램핑 플레이트 두께용
판매 단위
₩284,917 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=볼트 지름
30
L=샤프트 길이
49
D1
50
D2
M10
Item
Locating Cylinder
L1
13
SW
5
구성품 재질
롤러 베어링 스틸
모델 1
볼 잠금장치
본체 재질
단강
조임 토크
Nm
15
조임 토크
max. Nm
15
클램핑 플레이트
두께 ±0,05
20
홀딩력
F kN
44
설명
재료
단강 포지셔닝 실린더 롤러 베어링 스틸 볼
표면 마무리
포지셔닝 실린더 열처리, 검정 산화 처리 볼 경화, 블랭크
정보
이동 나사(D2)를 조여 중앙의 볼을 아래쪽으로 누르고, 이를 통해 3개의 고정 볼을 마운팅 부시에 클램핑 되도록 바깥쪽으로 누르십시오.
이 쉽게 조작할 수 있는 시스템으로 기계 셋업 시간이 기존의 방법보다 최대 12배 단축됩니다.
이 쉽게 조작할 수 있는 시스템으로 기계 셋업 시간이 기존의 방법보다 최대 12배 단축됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.