text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=볼트 지름
30
L=샤프트 길이
49
D1
50
D2
M10
L1
13
SW
5
구성품 재질
롤러 베어링 스틸
모델 1
볼 잠금장치
본체 재질
단강
설명
로케이팅 실린더
조임 토크 max. Nm
15
조임 토크 Nm
15
클램핑 플레이트 두께 ±0,05
20
홀딩력 F kN
44

설명

재료
단강 포지셔닝 실린더 롤러 베어링 스틸 볼
표면 마무리
포지셔닝 실린더 열처리, 검정 산화 처리 볼 경화, 블랭크
정보
이동 나사(D2)를 조여 중앙의 볼을 아래쪽으로 누르고, 이를 통해 3개의 고정 볼을 마운팅 부시에 클램핑 되도록 바깥쪽으로 누르십시오.
이 쉽게 조작할 수 있는 시스템으로 기계 셋업 시간이 기존의 방법보다 최대 12배 단축됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.