{"product":{"productId":"agid.34216","price":250280,"name":"포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 클램핑 레버 있음"},"currency":"KRW"}
재료
포지셔닝 실린더, 단강.
볼, 롤링 베어링 스틸.
그립 레버, 아연 다이케스트, DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
볼, 롤링 베어링 스틸.
그립 레버, 아연 다이케스트, DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
포지셔닝 실린더, 열처리, 검정 산화처리.
볼, 경화, 무광택 처리.
그립 레버, 플라스틱 코팅, 오랜지색 RAL 2004.
스틸 부품, 검정 산화처리..
볼, 경화, 무광택 처리.
그립 레버, 플라스틱 코팅, 오랜지색 RAL 2004.
스틸 부품, 검정 산화처리..
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
포지셔닝 실린더, 단강.
볼, 롤링 베어링 스틸.
그립 레버, 아연 다이케스트, DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
볼, 롤링 베어링 스틸.
그립 레버, 아연 다이케스트, DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
포지셔닝 실린더, 열처리, 검정 산화처리.
볼, 경화, 무광택 처리.
그립 레버, 플라스틱 코팅, 오랜지색 RAL 2004.
스틸 부품, 검정 산화처리..
볼, 경화, 무광택 처리.
그립 레버, 플라스틱 코팅, 오랜지색 RAL 2004.
스틸 부품, 검정 산화처리..
정보
그립 레버를 조이면 중앙의 볼이 아래쪽으로 눌리며 세 개의 고정 볼이 바깥쪽으로 압력을 받아 마운팅 부시 내에서 조여집니다.
이 간단한 조작 시스템으로 기기 설치시간은 기존 방법보다 최대 12배 단축됩니다.
이 간단한 조작 시스템으로 기기 설치시간은 기존 방법보다 최대 12배 단축됩니다.
조립
1. 먼저 포지셔닝 실린더로 부터 그러브 나사를 풉니다.
2. 클랜핑 레버를 조입니다.
2. 클랜핑 레버를 조입니다.
장점
도구 없이 클램핑
인도 품목
K0935 포지셔닝 실린더, 볼 로크.
K0122 클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음.
K0122 클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음.
Accessory
K0935 수리 세트.
K0936 센터링 부싱.
K0937 마운팅 부싱 A형 (후면 압입).
K0938 마운팅 부싱 B형 (전면 나사 조임).
K0936 센터링 부싱.
K0937 마운팅 부싱 A형 (후면 압입).
K0938 마운팅 부싱 B형 (전면 나사 조임).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.