text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
카본 스틸 하우징 및 클램핑 실린더.
스테인레스 스틸 볼.
표면 마무리
경화 및 검정 산화 처리 하우징.
기능면 연마.
정보
포지셔닝 및 클램핑 시스템은 모든 장착 위치의 장치(플레이트, 클램핑 타워 등)에 설치하기에 특히 적합합니다. 모듈식 구조로 포지셔닝 실린더의 숫자와 간격을 클램핑 작업에 최적으로 맞춰 조정할 수 있습니다. 포지셔닝 실린더의 좁은 직경으로 인해 포지셔닝 실린더 간의 거리를 좁힐 수 있습니다.

연결부가 ”열린”상태에서 포지셔닝 실린더를 작동하면 클램핑 볼 3개가 기계적으로 해제됩니다. 클램핑 볼 3개가 안쪽으로 이동하여 장치를 신속하게 교체할 수 있습니다. 클램핑을 위해 연결부의 공기는 ”열린” 상태로 해제되며 ”클램프” 연결부는 포지셔닝 실린더의 공기를 수용하게 됩니다. 클램핑 볼 3개가 외부 방향으로 다시 기계적으로 구동되며 교체 장치가 인장됩니다.
최적의 그립핑력을 유지하려면 포지셔닝 실린더에 공기를 연결하십시오.
Accessory
K1487 포지셔닝 실린더용 마운트 부싱, 공압식.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.