{"product":{"productId":"agid.24373","price":10759.98,"name":"텐션 핀, D=6, 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Clamping pin
스테인레스 스틸
- 간단한 조립
- 회전 래치 K1561 및 압력 래치 K1562용 액세서리
- 두 가지 크기
판매 단위
₩10,760 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=지름
6
H=높이
7,6
L=길이
5,8
SW=렌치 사이즈
5
D1
7
H1
0,5
Item
Clamping pin
M
M04X0,7
본체 재질
스테인레스 스틸
설명
재료
스테인리스 스틸
표면 마무리
경화.
정보
색상이 경화 과정으로 인해 도면과 다를 수 있습니다.
액추에이션 원리
클램핑 핀을 나사에 돌려넣고 조이십시오. 설치 도면을 참조하십시오.
도면 설명
1) 플레이트
Accessory
원형 포지셔너 마운트 K1740.
플랜지 포지셔너 마운트 K1741.
플랜지 포지셔너 마운트 K1741.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.