text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
검정 산화처리.
정보
포지셔닝 실린더를 사용하면 공작물을 보어홀 안에 쉽게 고정하고 중앙에 둘 수 있습니다. 단단한 접촉 표면에서 낮은 표면 마찰을 생성하는 통합 액시얼 니들 베어링 덕분에 클램핑력이 증가할 수 있습니다. 정격하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.풀다운 효과가 있는 클램핑 실린더.
조립
고정할 가공물을 통해 장착 구멍에 삽입합니다. 먼저 손으로 널 링 나사로 나사를 조인 다음, 적절한 렌치를 사용하여 나사를 조입니다.널링된 부분은 이 목적을 위해 지정된 보어홀에 납작하게 끼워질 될 수도 있습니다.
장점
쉽게 조정 가능한 클램핑 범위
보어의 직경 및 표면 조도에 관계없이(최대 H12)
풀다운 효과
볼이 있는 버전에 비해 동일한 조임 토크로 클램핑력 대폭 증가
높은 정격하중과 긴 수명을 가진 고품질 액시얼 니들 베어링
이용
다양한 두께의 스탠다드 부품을 고정하는 데 이상적입니다. 클램핑 실린더는 퀵 체인지 시스템에도 사용할 수 있습니다.
도면 설명
치수 H는 클램핑 영역을 나타냅니다.

1) O 링
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.