{"product":{"productId":"agid.24767","price":349103.16,"name":"센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식"},"currency":"KRW"}
재료
기본 몸체, 스테인리스 스틸.
실링, NBR.
실링, NBR.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
공작물의 고정 및 해제는 압축 공기에 의해 이루어집니다.
가능한 클램핑 직경은 16 ~ 20mm입니다.
가능한 클램핑 직경은 16 ~ 20mm입니다.
재료
기본 몸체, 스테인리스 스틸.
실링, NBR.
실링, NBR.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
주문 정보
밑면으로부터 고정하는데 사용되는 실린더 헤드 나사 M4x35은 공급 내역에 포함됩니다.
윗면으로부터 고정하는데 사용되는 낮은 헤드가 있는 실린더 나사 M5는 공급 내역에 포함되지 않습니다.
윗면으로부터 고정하는데 사용되는 낮은 헤드가 있는 실린더 나사 M5는 공급 내역에 포함되지 않습니다.
정보
플레이트 두께 6mm용 조립 치수.
기재된 클램핑 및 클램핑 파워는 0.5Mpa의 작동 압력 및 Ra 1.6µmdml 표면 품질을 기준으로 합니다.
이때 반복 정확도는 약 ±0.2mm입니다.
기재된 클램핑 및 클램핑 파워는 0.5Mpa의 작동 압력 및 Ra 1.6µmdml 표면 품질을 기준으로 합니다.
이때 반복 정확도는 약 ±0.2mm입니다.
도면 설명
1) ″고정″ 위치 위치
2) ”해제” 위치
3) 고정판
4) O 링
5) ”고정” 연결부
6) ”해제” 연결부
7) 실린더 헤드 나사 M4
8) 낮은 헤드가 있는 실린더 나사 M5
9) 공작물
2) ”해제” 위치
3) 고정판
4) O 링
5) ”고정” 연결부
6) ”해제” 연결부
7) 실린더 헤드 나사 M4
8) 낮은 헤드가 있는 실린더 나사 M5
9) 공작물
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.