{"product":{"productId":"agid.12077","price":39322.36,"name":"센터링 리니어 부싱"},"currency":"KRW"}
재료
롤러 베어링 스틸
표면 마무리
경화 검정 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
롤러 베어링 스틸
표면 마무리
경화 검정 산화 처리.
정보
센터 거리 공차가 ±0.005mm이고 2개의 센터링 부싱(품질 수준 I)을 사용하면, ±0.013mm 이내의 클램핑 반복 정확도를 달성할 수 있습니다.센터 거리 공차가 ±0.03mm이고 품질 수준 I과 품질 수준 II의 센터링 부싱을 각각 한 개씩 사용하면, ±0.04mm 이내의 클램핑 반복 정확도를 달성할 수 있습니다.
센터링 부싱은 마운팅 플레이트의 마운팅 홀에 가볍게 눌러 압입합니다.
더 자세한 참조 사항은 일반 정보에 나와 있습니다.
센터링 부싱은 마운팅 플레이트의 마운팅 홀에 가볍게 눌러 압입합니다.
더 자세한 참조 사항은 일반 정보에 나와 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.