{"product":{"productId":"agid.32765","price":2123198,"name":"체인 텐셔너 세트, 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
후크 클램프, 스틸.
카운터 홀더, 스틸.
롤러 체인, 스틸.
카운터 홀더, 스틸.
롤러 체인, 스틸.
표면 마무리
스틸, 열처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
후크 클램프, 스틸.
카운터 홀더, 스틸.
롤러 체인, 스틸.
카운터 홀더, 스틸.
롤러 체인, 스틸.
표면 마무리
스틸, 열처리.
정보
체인 텐셔너는 주로 기계 및 설비 제작에 사용됩니다.
체인 텐셔너를 사용하면 원형의 복잡한, 대형에서 초대형의 작업물을 간단하고 신속한 방법으로 안전하고 효과적으로 고정할 수 있습니다.
원통형 작업물, 밸브 하우징, 피스톤 등에 적합합니다.
플라스틱 요소의 부착을 통해 작업물에 대한 부하를 감소할 수 있습니다.
체인 텐셔너를 사용하면 원형의 복잡한, 대형에서 초대형의 작업물을 간단하고 신속한 방법으로 안전하고 효과적으로 고정할 수 있습니다.
원통형 작업물, 밸브 하우징, 피스톤 등에 적합합니다.
플라스틱 요소의 부착을 통해 작업물에 대한 부하를 감소할 수 있습니다.
용도
카운터 홀더에 널링 너트를 사용하여 체인 길이와 고정력을 사전에 설정할 수 있습니다. 필요한 토크는 후크 클램프에서 설정됩니다.
인도 품목
체인 텐셔너 세트 1650.15:
- 후크 클램프.
- 카운터 홀더.
- 4x 롤러 체인(2x 492mm, 1x 238mm, 1x 15.9mm).
- 연결용 코터 핀이 있는 4x 연결 부품.
- 스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소.
- 클램핑 체인용 안전 세트.
- 링 스패너
체인 텐셔너 세트 K1650.40:
- 후크 클램프.
- 카운터 홀더.
- 4x 롤러 체인(1x 991mm, 1x 483mm, 1x 229mm, 1x 25.4mm).
- 연결용 코터 핀이 있는 4x 연결 부품.
- 스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소.
- 클램핑 체인용 안전 세트.
- 링 스패너
체인 텐셔너 세트 K1650.75:
- 후크 클램프.
- 카운터 홀더.
- 2x 롤러 체인(1x 1492mm, 1x 984mm).
- 연결용 코터 핀이 있는 2x 연결 부품.
- 스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소.
- 클램핑 체인용 안전 세트.
- 링 스패너
체인 텐셔너 세트 K1650.120:
- 후크 클램프.
- 카운터 홀더.
- 2x 롤러 체인(1x 1485mm, 1x 1028mm).
- 연결용 코터 핀이 있는 2x 연결 부품.
- 스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소.
- 클램핑 체인용 안전 세트.
- 링 스패너
- 후크 클램프.
- 카운터 홀더.
- 4x 롤러 체인(2x 492mm, 1x 238mm, 1x 15.9mm).
- 연결용 코터 핀이 있는 4x 연결 부품.
- 스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소.
- 클램핑 체인용 안전 세트.
- 링 스패너
체인 텐셔너 세트 K1650.40:
- 후크 클램프.
- 카운터 홀더.
- 4x 롤러 체인(1x 991mm, 1x 483mm, 1x 229mm, 1x 25.4mm).
- 연결용 코터 핀이 있는 4x 연결 부품.
- 스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소.
- 클램핑 체인용 안전 세트.
- 링 스패너
체인 텐셔너 세트 K1650.75:
- 후크 클램프.
- 카운터 홀더.
- 2x 롤러 체인(1x 1492mm, 1x 984mm).
- 연결용 코터 핀이 있는 2x 연결 부품.
- 스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소.
- 클램핑 체인용 안전 세트.
- 링 스패너
체인 텐셔너 세트 K1650.120:
- 후크 클램프.
- 카운터 홀더.
- 2x 롤러 체인(1x 1485mm, 1x 1028mm).
- 연결용 코터 핀이 있는 2x 연결 부품.
- 스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소.
- 클램핑 체인용 안전 세트.
- 링 스패너
주의
-체인의 열림 각도는 30°를 초과해서는 안됩니다.
-최대 허용 조임 토크 값.
-최대 허용 조임 토크 값.
Accessory
체인 텐셔너 세트용 스틸 롤러 체인 K1655.
체인 텐셔너 세트용 스틸 턴버클 K1656.
체인 텐셔너 세트용 스틸 스틸 블록 K1662.
T 슬롯 너트 DIN 508 확장형, K0377.
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762, K0869.
체인 텐셔너 세트용 스틸 턴버클 K1656.
체인 텐셔너 세트용 스틸 스틸 블록 K1662.
T 슬롯 너트 DIN 508 확장형, K0377.
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762, K0869.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.