{"product":{"productId":"agid.32768","price":1089088,"name":"V 블록 148X47X100, 스틸 열처리 및 검정 산화처리"},"currency":"KRW"}
Prism
스틸
열처리 및 검정 산화처리
- 유동적인 위치 지정
- 악세서리 체인 텐셔너 세트
판매 단위
₩1,089,088 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
47
D2=나사
M6
D=지름
17,5
H=높이
100
L=길이
148
B1
20
D1
26
H1
44
H2
5,5
H3
33
H4
33
Item
Prism
L1
24
L2
74
L3
44
L4
100
본체 재질
스틸
표면
기본 몸체
열처리 및 검정 산화처리
설명
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화처리.
정보
체인 텐셔너 세트용 블록은 작업물을 자유로이 배치하는데 사용됩니다. T 슬롯 너트를 사용하여 블록을 기계 테이블에 고정할 수 있습니다.
Accessory
T 슬롯용 너트 DIN 508 확장형, K0377.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.