{"product":{"productId":"agid.12187","price":707540.68,"name":"추출기"},"currency":"KRW"}
재료
망치 헤드, 단강
샤프트, 스토퍼 및 가이드 슬리브, 툴 스틸
샤프트, 스토퍼 및 가이드 슬리브, 툴 스틸
표면 마무리
망치 헤드, 열처리 및 크롬 도금
샤프트, 스토퍼 및 가이드 슬리브, 경화 및 크롬 도금
샤프트, 스토퍼 및 가이드 슬리브, 경화 및 크롬 도금
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
망치 헤드, 단강
샤프트, 스토퍼 및 가이드 슬리브, 툴 스틸
샤프트, 스토퍼 및 가이드 슬리브, 툴 스틸
표면 마무리
망치 헤드, 열처리 및 크롬 도금
샤프트, 스토퍼 및 가이드 슬리브, 경화 및 크롬 도금
샤프트, 스토퍼 및 가이드 슬리브, 경화 및 크롬 도금
정보
추출기는 로케이팅 볼트(K0817, K0818, K0350, K0351)와 내부 스레드 M3–M8이 설치되어 있는 핀의 분해를 위해 사용됩니다.
도면 설명
1) 스토퍼
2) 망치 헤드
3) 샤프트
4) 교차 핀
5) 클램핑 스크류
6) 가이드 슬리브
7) 소켓 헤드 스크류
8) 가이드 슬리브 1 세트
2) 망치 헤드
3) 샤프트
4) 교차 핀
5) 클램핑 스크류
6) 가이드 슬리브
7) 소켓 헤드 스크류
8) 가이드 슬리브 1 세트
Accessory
가이드 슬리브용 저장 상자
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.