text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=볼트 지름
30 h6
G
M6
Item
Centring pin
L
87
L1
44
모델 1
for middle hole
버전 2
für Grundplatten mit T-Nut
본체 재질
스틸
타입
A

설명

재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화 처리.
통과 직경 연마
정보
타입 A
그리드 홀이 있는 베이스 플레이트용 포지셔닝 볼트
타입 B
T슬롯이 있는 베이스 플레이트용 포지셔닝 볼트
Accessory
팔레트 K0806.
4면 앵글 플레이트 K0805.
클램핑 타워 K1533, K1534, K1535.
앵글 플레이트 K0803, K0804.
베이스 플레이트 K1532.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.