{"product":{"productId":"agid.33880","price":875.16,"name":"와셔, 콜릿용 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340"},"currency":"KRW"}
재료
스틸이나 EN AW-7022.
표면 마무리
스틸: 1200 – 1400 N/mm² 강도로 압인, 압연 그리고 열처리, 검정.스틸, 비틀림, 검정 산화 처리
알루미늄, 비틀림, 전기 산화 처리.
알루미늄, 비틀림, 전기 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시