{"product":{"productId":"agid.14796","price":49180.32,"name":"그루브 가이드 블록, 타입:A 싱글, B=14, NB=30, 단강 검정산화 마무리"},"currency":"KRW"}
그루브 가이드 블록
단강
검정 산화 마무리
- 유닛의 정확한 정렬
- 정확하게 반복 가능한 장치 포지셔닝
- 물체의 빠른 포지셔닝
판매 단위
₩49,180 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
14
H=높이
14
L=길이
30
H1
6
명칭 약어
그루브 가이드 블록
본체 재질
단강
스틸 키
1.1191
슬롯 너비
30
타입
A
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
형태 타입
싱글
설명
재료
단강 1.1191.
표면 마무리
검정 산화.
정보
너트 가이드 슬롯은 장치 유닛의 빠르고 정확한 포지셔닝에 사용됩니다.
많은 시간이 소요되는 유닛의 정렬이 더 이상 필요하지 않습니다.
많은 시간이 소요되는 유닛의 정렬이 더 이상 필요하지 않습니다.
용도
너트 가이드 슬롯은 장치 유닛과 함께 슬롯에 체결되며 이후 상대편 피스에 고정됩니다.
장점
장치 유닛 조립 시 많은 시간 절약.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.