text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=내부지름
12,5
D2=바깥지름
40
G=나사 / 나사용
M12
H=높이
1
Item
Spacer disc
고정 방법
보어 홀
모델 1
연마
본체 재질
단강
제품 타입
디스크
표면 기본 몸체
열처리 및 검정 산화처리

설명

재료
단강.
표면 마무리
열처리 및 검정 산화처리접촉면 연마
정보
스페이싱 와셔로 후크 클램프와 후크 클램프 홀더의 클램핑 범위를 변경할 수 있습니다. 기본 몸체와 후크 플램프 홀더 혹은 높이 실린더 사이에 스페이싱 와셔를 삽입하여 서포트 표면의 손상을 방지합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.