text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
UNILOCK EFM 138 클램핑 모듈이 통합된 양면 앵글 플레이트. 통합된 클램핑 모듈을 사용하면 클램핑 장치와 고정장치를 최단 시간 내에 앵글 플레이트에 고정하거나 교체할 수 있습니다. 따라서 설정 시간을 줄이고 기계 가동 시간을 늘릴 수 있습니다.
재료
앵글 플레이트 GJL 300.
클램핑 모듈, 케이스 경화 스틸.
표면 마무리
앵글 플레이트 접촉면, 정밀 가공.
클램핑 모듈 기능면, 경화 및 연마.
정보
앵글 플레이트는 DIN 55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작 기계용 기계 테이블에 맞게 조정되었습니다.

클램핑 모듈은 중앙에서 공압 연결장치를 통해 작동됩니다.
통합된 스프링 패키지를 통해 높은 클램핑력이 생성됩니다(유닛은 무압력으로 클램핑됨).
해제 과정은 공압식으로 이루어집니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 고정력이 형성됩니다:
- 고정력 (M10) 35,000N/모듈
- 고정력 (M12) 50,000N/모듈
- 고정력 (M16) 75,000N/모듈
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 고정력

클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛과 함께 고정되어야 합니다.
온도 범위
+5 °C ~ +60 °C
인도 품목
- 앵글 플레이트
- 운송용 나사.
- 작동 설명서.
도면 설명
1) 공기 연결 G1/8 열기
2) 공기 연결 G1/8 터보 기능
Accessory
- UNILOCK 클램핑 볼트 K0967.
- 교체형 UNILOCK 팔레트 제로점 클램핑 시스템 K1218.
- 클램핑 모듈용 UNILOCK 안전 볼트 K1010.
- 클램핑 모듈용 UNILOCK 커버 K1010.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.