{"product":{"productId":"agid.22457","price":7348726,"name":"클램핑 타워 6면, 사전 가공된 클램핑 표면 있음, 타입:A,L=400, L1=251, H=650, GJL300"},"currency":"KRW"}
Clamping tower
6면
GJL300
- 시스템 구조를 위한 기본 요소
- 사전 가공된 클램핑 표면의 기본 요소
- 고객 맞춤형 후처리 가공 가능
- 장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨
- DIN, JIS 규격에 따른 기계 테이블에 적합
판매 단위
₩7,348,726 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D2=내부지름
20
D3=마운팅 홀
M16
D4=마운팅 홀
M12
D5=나사
M16
H=높이
650
L=길이
400
H1
50
Item
Clamping tower
L1
251
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
L8
144,6
모델 1
6면
버전 2
사전 가공된 클램핑 표면 있음
본체 재질
GJL300
타입
A
설명
재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨.
클램핑 표면은 1mm 크기로 사전 가공되어 있습니다.
클램핑 표면은 1mm 크기로 사전 가공되어 있습니다.
정보
사전 가공된 클램핑 표면이 있는 클램핑 타워는 특수 그리드 홀 또는 개별 구멍이 있는 기본 캐리어를 제작할 수 있는 빠르고 경제적인 방법을 제공합니다. 기계 테이블에 장착하기 위한 발이 준비되어 있습니다. 클램핑 표면은 고객 측에서 최종 치수로 가공할 수 있습니다. 클램핑 타워는 DIN 55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다.
DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
요청 시
기타 치수
도면 설명
1) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4)
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.