{"product":{"productId":"agid.22330","price":5338102,"name":"회주철 베이스 플레이트 T-슬롯 있음"},"currency":"KRW"}
재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.
정보
T-슬롯이 있는 베이스 플레이트는 모듈식 장치를 구성하는 데 사용됩니다. 이 베이스 플레이트는 기계 테이블에 바로 배치 및 고정됩니다.
세로 및 가로 방향의 정확한 슬롯 간격은 클램핑 과정에서 매우 높은 반복 정확도를 보장합니다.
2개의 얼라이닝 홀은 기계 테이블 위에 베이스 플레이트를 정렬하는 데 사용됩니다.
고정 구멍은 기계 테이블과 일치하도록 고객 측에서 수정합니다.
베이스 플레이트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 T-슬롯 너트가 있는 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
세로 및 가로 방향의 정확한 슬롯 간격은 클램핑 과정에서 매우 높은 반복 정확도를 보장합니다.
2개의 얼라이닝 홀은 기계 테이블 위에 베이스 플레이트를 정렬하는 데 사용됩니다.
고정 구멍은 기계 테이블과 일치하도록 고객 측에서 수정합니다.
베이스 플레이트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 T-슬롯 너트가 있는 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
도면 설명
1) 포지셔닝 홀
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.