text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.
정보
그리드 간격 50 ±0.02mm.
그리드 홀이 있는 베이스 플레이트는 모듈식 장치를 구성하는 데 사용됩니다. 이 베이스 플레이트는 기계 테이블에 바로 배치 및 고정됩니다.
2개의 얼라이닝 홀은 기계 테이블 위에 베이스 플레이트를 정렬하는 데 사용됩니다.
고정 구멍은 기계 테이블에 맞게 고객 측에서 수정됩니다.
영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.
베이스 플레이트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
도면 설명
1) 포지셔닝 홀
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.