{"product":{"productId":"agid.22453","price":5853848,"name":"베이스 플레이트 그리드 홀 있음, 원형, 타입:B, D2=600,H=50, D1=M12, GJL300"},"currency":"KRW"}
Baseplate
그리드 홀 있음
GJL300
- 시스템 구조를 위한 기본 요소
- 그리드 간격 50 mm
- 피팅 부싱 및 나사 부싱, 경화 처리
- 장착면 및 클램핑 표면, 연마됨
판매 단위
₩5,853,848 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M12
D2=바깥지름
600
D4=마운팅 홀
M16
D=천공
12
H=높이
50
N1=그리드 홀 수
96
NB=조립 홀 수
11
NL=조립 홀 수
11
Item
Baseplate
L2
400
L6
500
모델 1
그리드 홀 있음
버전 2
원형
본체 재질
GJL300
타입
B
설명
재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.
정보
그리드 간격 50 ±0.02mm.
그리드 홀이 있는 원형 베이스 플레이트는 모듈식 장치를 구성하는 데 사용됩니다. 이 베이스 플레이트는 기계 테이블에 바로 배치 및 고정됩니다.
얼라이닝 홀은 기계 테이블 위에 베이스 플레이트를 정렬하는 데 사용됩니다.
베이스 플레이트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
그리드 홀이 있는 원형 베이스 플레이트는 모듈식 장치를 구성하는 데 사용됩니다. 이 베이스 플레이트는 기계 테이블에 바로 배치 및 고정됩니다.
얼라이닝 홀은 기계 테이블 위에 베이스 플레이트를 정렬하는 데 사용됩니다.
베이스 플레이트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
요청 시
기타 치수
도면 설명
1) 그리드 홀
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D4)
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D4)
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.