{"product":{"productId":"agid.22450","price":6372212,"name":"앵글 플레이트 양 면, 교체형 팔레트용, L=400, L1=130,H=450, GJL300"},"currency":"KRW"}
Angle plate
double sided
GJL300
- 시스템 구조를 위한 기본 요소
- 클램핑 표면 및 참조면, 정밀 가공
- 교체 팔레트와 호환 가능
판매 단위
₩6,372,212 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D2=내부지름
20
D3=마운팅 홀
M16
D4=마운팅 홀
M12
D5=나사
M16
H=높이
450
L=길이
400
H1
50
H2
70
Item
Angle plate
L1
130
L10
350
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
모델 1
double sided
버전 2
교체형 팔레트용
본체 재질
GJL300
설명
재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨
정보
앵글 플레이트에 교환 팔레트를 양쪽 면에 배치 및 고정할 수 있습니다. 이를 통해 효율적인 클램핑 지그의 교환이 가능합니다. 앵글 플레이트는 DIN 55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다. DIN 55201에 따라 기계 테이블의 앵글 플레이트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사 및 교환 팔레트 포지셔닝을 위한 포지셔닝 볼트 2개를 포함하여 제공됩니다.
운반용 링 나사 및 교환 팔레트 포지셔닝을 위한 포지셔닝 볼트 2개를 포함하여 제공됩니다.
도면 설명
1) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.