text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨
정보
앵글 플레이트는 공작물과 장치를 수직으로 배치하고 고정하는 데 적합합니다. 사전 가공된 클램핑 표면이 있는 앵글 플레이트는 특수 그리드 홀 또는 개별 구멍이 있는 기본 캐리어를 제작할 수 있는 빠르고 경제적인 방법을 제공합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
도면 설명
1) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.