text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.
정보
사전 가공된 클램핑 표면이 있는 교환 팔레트는 앵글 플레이트와 함께 양면으로 사용됩니다. 교환 팔레트는 앵글 플레이트에 양면으로 끼워 고정됩니다. 이를 통해 효율적인 클램핑 지그의 교환이 가능합니다. 교환 팔레트는 고객 요청에 따라 가공할 수 있습니다.
도면 설명
1) 소켓 헤드 나사 DIN 912용, M16 관통홀
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.