{"product":{"productId":"agid.1099","price":5940,"name":"높은 클램핑 그립"},"currency":"KRW"}
재질, 표면 마무리
기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.
코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
암나사 클램핑 그립(고)
시작하여
₩6,100
부가세 별도
배송비 별도
수나사 클램핑 그립(고)
시작하여
₩5,940
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
이 클램핑 그립은 특수한 형태가 눈에 띔.
높게 구성되어 있어 높은 클램핑력에도
쉽게 도달할 수 있음.
높게 구성되어 있어 높은 클램핑력에도
쉽게 도달할 수 있음.
재질, 표면 마무리
기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.
코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
정보
SYMPA TOUCH 클램핑 그립은 암,
수나사가 있는 2 종 크기로 공급 가능함.
수나사가 있는 2 종 크기로 공급 가능함.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.