{"product":{"productId":"agid.1103","price":3919.86,"name":"널링 스크류"},"currency":"KRW"}
재질, 표면 마무리
기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.
코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
암나사 널링 스크류
시작하여
₩4,070
부가세 별도
배송비 별도
수나사 널링 스크류
시작하여
₩3,920
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
매우 얇은 구성으로 인해 이 그립은 좁은
공간에서도 사용할 수 있음.
주위에 부착된 슬롯이 그립의 힘을 지탱함.
공간에서도 사용할 수 있음.
주위에 부착된 슬롯이 그립의 힘을 지탱함.
재질, 표면 마무리
기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.
코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
정보
SYMPA TOUCH 회전형 그립은 암,
수나사가 한 종류의 크기로 공급 가능함.
수나사가 한 종류의 크기로 공급 가능함.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.