{"product":{"productId":"agid.31853","price":83566.39,"name":"핸드 휠 리버시블 원통형 그립"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 핸드휠 기본 몸체 및 그립.
허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성 핸드휠 기본 몸체 및 그립.
허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보
허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
조립 예는 K0256를 참조하십시오.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
조립 예는 K0256를 참조하십시오.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.