text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료

열가소성, 검정회색.

부시 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.
도면 설명
타입 D: 나사 부쉬 커버 없음
타입 K: 나사 부쉬 덮개 있음
타입 L: 수나사 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.