{"product":{"productId":"agid.26785","price":11636.84,"name":"널링 노브, 플라스틱, 시각적 탐지 가능"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 (폴리아미드 강화 유리 섬유), 시각적 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 기준 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.
표면 마무리
열가소성, 군청색 RAL 5002.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
암나사가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 널링 노브
시작하여
₩11,640
부가세 별도
배송비 별도
수나사가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 널링 노브
시작하여
₩14,120
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
시각적 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 기준을 준수하는 파란색 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
색상은 작동 부품과 기타 매체 및 재료를 시각적으로 구분할 수 있는 대비를 제공합니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 시각적 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 시간이나 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
색상은 작동 부품과 기타 매체 및 재료를 시각적으로 구분할 수 있는 대비를 제공합니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 시각적 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 시간이나 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재료
열가소성 (폴리아미드 강화 유리 섬유), 시각적 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 기준 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.
표면 마무리
열가소성, 군청색 RAL 5002.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
용도
- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위
-20 °C ~ +100 °C
장점
시각적 탐지 가능.
군청색 RAL 5002.
식품 처리 표준 준수 소재.
군청색 RAL 5002.
식품 처리 표준 준수 소재.