{"product":{"productId":"agid.17520","price":1756.95,"name":"별모양 그립 생체 고분자 DIN 6336 유사형"},"currency":"KRW"}
재료
생체 고분자. 슬리브 혹은 나사 볼트 스틸.
표면 마무리
부싱 및 나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
바이오폴리머를 함유한 너도밤나무 자연색 혹은 흑회색으로 컬러 처리.
더 보기
더 적게 표시
암나사 생체 고분자 별모양 그립
시작하여
₩1,870
부가세 별도
배송비 별도
수나사 생체 고분자 별모양 그립
시작하여
₩1,760
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
생체 고분자. 슬리브 혹은 나사 볼트 스틸.
표면 마무리
부싱 및 나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
바이오폴리머를 함유한 너도밤나무 자연색 혹은 흑회색으로 컬러 처리.
장점
이 바이오플라스틱은 완전히 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안함).
유한한 화석 자원의 보존.
목질 섬유들은 100% 독일 국내의 지속 가능하게 관리되는 숲에서 난 것입니다.
유한한 화석 자원의 보존.
목질 섬유들은 100% 독일 국내의 지속 가능하게 관리되는 숲에서 난 것입니다.
특징
기계적 견고성(점검함, 최소 이중 안정성으로).
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
외부 사용에 적합합니다(생물학적으로 분해가 불가능).
강한 산성 또는 알칼리성액에 저항이 강합니다.
알코올, 연료, 원유, 지방에 대해 일시적으로 저항력이 있습니다.
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
외부 사용에 적합합니다(생물학적으로 분해가 불가능).
강한 산성 또는 알칼리성액에 저항이 강합니다.
알코올, 연료, 원유, 지방에 대해 일시적으로 저항력이 있습니다.