text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
Hygienic DESIGN의 케이블 글랜드는 하우징이나 분배함, 배선함 내에 이미 배선된 케이블과 전선을 삽입하기 위해 사용합니다. 특히 식품 산업 및 화학 산업 그리고 제약 산업에서 사용됩니다.
재료

케이블 글랜드, 스테인리스 스틸: 외부 부품 1.4404, 내부 부품 1.4305.
밀폐 인서트: 실리콘 HTS.

표면 마무리
스테인리스 스틸, 무광택 처리.
실리콘, 파란색.
정보
미터법 연결 나사, EN 60423에 따름.
보호 등급 IP 68 15bar까지, IP 69.
인장 완화 장치, EU 표준 62444에 따름.
EHEDG 인증.

치수 D2 = EHEDG 밀폐 영역은 EHEDG 규정에 따라 인증된 밀폐 영역을 의미합니다.
온도 범위
-55 C ~ +180 C.
장점
- 새로이 강화된 EHEDG 요구 사항에 따라 인증.
- 매우 높은 온도 범위.
- 밀폐 인서트의 톱니를 통해 케이블이 함께 회전하는 것은 불가능함.
요청 시
- 추가 밀폐 영역.
- EMC 제품.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.