{"product":{"productId":"agid.25229","price":67530,"name":"나사산 커버, 스테인리스 스틸 Hygienic DESIGN"},"currency":"KRW"}
재료
슬리브, 스테인리스 스틸 1.4301.
고무 실링, 실리콘, FDA 승인.
표면 마무리
슬리브, 고광택 처리.
고무 실링, 청색.
고무 실링, 청색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
슬리브, 스테인리스 스틸 1.4301.
고무 실링, 실리콘, FDA 승인.
표면 마무리
슬리브, 고광택 처리.
고무 실링, 청색.
고무 실링, 청색.
정보
3-A 위생 표준에 따라 인증되었습니다.
나사산 커버는 돌출된 수나사를 덮어 먼지로부터 보호합니다.
우수한 표면 품질은 먼지가 달라붙는 것을 방지하고 청소 시간을 최소화합니다.
나사산 커버는 돌출된 수나사를 덮어 먼지로부터 보호합니다.
우수한 표면 품질은 먼지가 달라붙는 것을 방지하고 청소 시간을 최소화합니다.
용도
나사산 커버는 식품 산업, 양조장, 유제품, 음료 및 제약 산업의 기계, 설비 및 장치에 특히 적합합니다.
Accessory
스위벨 피트 K1303.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.