{"product":{"productId":"agid.18436","price":13130,"name":"스위벨 패드용 플레이트, 정전기 방지, 볼 15mm, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 정밀 부품, 전기 혹은 전자 부품, 기기 보호용
- 적용 분야: ATEX-지침에 따른 전기 설비, 장비 제조
- 특수 전기 전도성 플라스틱으로 제작되었습니다.
- 사의 ESD 작동 부품들은 ESD 보호구역용으로 특수 개발되었습니다.
설명
재료
플레이트: 열가소성, 강화 유리 볼.
미끄럼 방지 플레이:트 열가소성 탄성 종합체.
미끄럼 방지 플레이:트 열가소성 탄성 종합체.
표면 마무리
검정색.
정보
스위벨 패드는 플레이트와 나사 스핀들 혹은 볼 헤드로 구성되어 있습니다.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고.
안전
이런 ESD 제품들은 폭발 위험이 있는 분야에 위치한 기계, 구성요소, 보호체계에서 사용될 수 있습니다.
이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다.
폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계 제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.
대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운용자.
이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다.
폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계 제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.
대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운용자.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.