{"product":{"productId":"agid.16132","price":65590,"name":"편심 클램핑 모듈, 스틸, 타입 C"},"currency":"KRW"}
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물
- 추가 조작 툴 불필요
- 시중의 모든 알루미늄 프로파일 시스템 및 T-슬롯 테이블과 호환 가능
설명
재료
스틸 몸체. 캠 레버 캐스팅 알루미늄.
표면 마무리
몸체 검정 산화 처리. T 너트, 아연 도금. 편심레버 검은색 분말 코팅 처리.
정보
클램핑 모듈은 위쪽에서 T 슬롯에 삽입되어
따로 공구가 필요없이 안전하게 캠 레버를
통해 클램핑된다.
따로 공구가 필요없이 안전하게 캠 레버를
통해 클램핑된다.
장점
편심 클램핑 모듈은 시중에서 판매되고 있는
알루미늄 프로필 시스템이나 T 슬롯 테이블에,
스토퍼용, 부품과 공작물의 고정이나 클램핑에
사용할 수 있다.
알루미늄 프로필 시스템이나 T 슬롯 테이블에,
스토퍼용, 부품과 공작물의 고정이나 클램핑에
사용할 수 있다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.