text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
폴리아미드, 유리섬유 강화
표면 마무리
검정색.
정보
케이블 밴드 블록은 케이블과 호스용 고정 부품입니다. 조립은 패널 또는 알루미늄 프로파일(슬롯 5 ~ 12mm)에서 소켓 헤드 스크류 또는 팬 헤드 스크류 및 T-슬롯 너트를 사용하여 할 수 있습니다.

케이블과 호스의 고정은 케이블 밴드로 이루어집니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.