text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

플레이트 스테인레스 스틸 1.4301.

코어 열가소성 PA.

고무 패드 TPE.

표면 마무리
플레이트 소재.
고무 패드 연회색, 씰링 립, 경도 70 쇼어 A.
사용 범위 20 °C ~ +100 °C.
정보
스테인레스 스틸 플레이트는 고무 패드가
스테인레스 스틸 플레이트 및 PA 코어와
결합되어 스프레이되는 것을 특징으로 함.
고무 패드는 오일과 기름에 잘 견딤
(최대 60 °C). 그리고, 또한 항균, 살균
작용이 되어 식품 산업 부문에 매우 적합함.

스위벨 패드는 나사 스핀들과 플레이트,
그리고 볼 헤드로 구성됨.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고함.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고함.
도면 설명
1) PA-코어
2) 고무 패드
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.