재료
폴리아미드, 유리섬유 강화
표면 마무리
검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
폴리아미드, 유리섬유 강화
표면 마무리
검정색.
정보
알루미늄 프로파일 또는 표면에서 센서 및 최종 스위치 고정.
알루미늄 프로파일용으로 다양한 슬롯 크기에 맞는 고정 부품을 구매할 수 있습니다. 고정 부품은 형태에 따른 비틀림 방지 장치 역할을 하며 로크에서 15 단계로 조절 가능합니다. 고정 부품 없이 센서 홀더는 연속적으로 각도 조절할 수 있습니다.
알루미늄 프로파일용으로 다양한 슬롯 크기에 맞는 고정 부품을 구매할 수 있습니다. 고정 부품은 형태에 따른 비틀림 방지 장치 역할을 하며 로크에서 15 단계로 조절 가능합니다. 고정 부품 없이 센서 홀더는 연속적으로 각도 조절할 수 있습니다.
도면 설명
1) 고정 부품.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.