text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
휠 바디용 하우징: 시트 스틸.
스위벨 피트용 하우징: 알루미늄 다이캐스팅.
마운팅 플레이트: 스틸.
작동 레버: 스틸, 플라스틱 PUR 소재의 보호 커버.스위벨 피트: 플라스틱 PA, 강화 유리 볼. 스핀들: 스틸.
휠 림: 도표 참조.
트레드: 도표 참조.
표면 마무리
휠 바디용 하우징: 광택 처리 및 피막 처리.
스위벨 피트용 하우징: 알루미늄 컬러 파우더 코팅.
마운팅 플레이트: 광택 처리.
작동 레버: 광택 처리, 검정 보호 커버.
스위벨 피트: 검정. 스핀들: 광택 처리.
휠 림: 도표 참조.
트레드: 도표 참조.
정보
통합된 레벨링 머신 피트가 있는 스위벨 캐스터 버전인 레벨링 캐스터. 스위벨 헤드에 밀폐된 볼 베어링 포함. 볼트로 고정된 휠 축. 롤러와 함께 회전하지 않는 인체공학적 형태의 작동 레버는 조작이 용이합니다. 짧은 작동 거리, 동일한 푸시 스트로크 및 매우 높은 굴착력으로 무거운 장비도 쉽게 들어올리고 안전하게 고정할 수 있습니다. 최대 1:20의 높은 레버 비율로 인해 200kg을 들어올리기 위해 10kg의 중량만 필요합니다. 스위벨 피트에 장착된 미끄럼 방지 플레이트는 스위벨 피트가 미끄러지지 않도록 하고 바닥을 보호합니다.

40mm 및 45mm 크기의 프로파일 알루미늄에 장착하기 위한 스레드 보호 및 통합된 마운팅 플레이트 포함.
도면 설명
1) 회전 가능
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.