text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
서스펜션 브래킷은 40 mm 프로파일 알루미늄에 스틸 롤러 트랙을 매달기 위해 사용됩니다.

롤러 컨베이어를 서스펜션 브래킷에 밀어 넣고 프로파일 알루미늄에 걸면 됩니다. 필요한 경우 서스펜션 브래킷을 나사로 고정할 수도 있습니다.

타입 A: 스톱 미포함.
타입 B: 스톱 포함. 이 서스펜션 브래킷은 컨베이어 라인 엔드에서 상품 및 공작물 캐리어의 스토퍼 역할을 합니다.
인도 품목
서스펜션 브래킷 1개.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.