text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
하우징: 알루미늄 다이캐스팅.인서트 및 마찰축: 스틸.커버 링 및 커버캡: 플라스틱홈 고정 플레이트: 알루미늄 다이캐스팅.나사, 와셔 및 T 슬롯 너트: 스틸
표면 마무리
하우징: 알루미늄 컬러로 도색.인서트 및 마찰축: 블랭크
커버 링과 커버캡: RAL 7042와 유사.
홈 고정 플레이트: 알루미늄 컬러로 도색.나사, 와셔 및 T 슬롯 너트: 광택 처리됨
정보
알루미늄 프로파일을 사용하여 개별 스위블 암을 제작하기 위한 마찰 조인트. 0.5부터 15 Nm까지 6단계로 제공되는 고정 마찰 토크는 마찰 조인트의 특징입니다. 360° 회전 가능. 그리드 치수 40 mm.

마찰 조인트를 세로, 가로 또는 정면으로 프로파일에 부착할 수 있습니다. 정면에 장착할 경우 코어 홀에 나사산 M8 (최소 깊이 15mm)이 있어야 합니다. 평평한 표면에 장착할 경우 제공된 홈 고정 플레이트는 간단하게 제거됩니다.

최대 토크 부하 M은 75 Nm입니다.
인도 품목
1 마찰 조인트
3 커버캡
3 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (T 슬롯 너트용)
3 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (코어 홀용)
3 나사 8-FSt
3 홈 고정 플레이트
3 T 슬롯 너트 슬롯 8 - M8
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.