{"product":{"productId":"agid.27735","price":121970,"name":" 사전 설정된 마찰 적용 스테인레스 스틸 힌지, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 일정한 토크
- 안정적인 토크
- 내부식성
- 매력적인 디자인
- 간단한 조립
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4310.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
일정하고 안정적인 토크로 인해 힌지는 보조 도구 없이 임의의 각도에서 도어 위치를 설정할 수 있습니다.
오픈 각도 270°.
오픈 각도 270°.
Accessory
힌지, 스테인리스 스틸 K1517
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.