text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
링 스테인레스 스틸 1.4462.
스테인레스 스틸 1.4462를 조이십시오.
표면 마무리
단조 및 고장력 열처리 링.
EN 1677-1에 의거한 100% 전자기 균열 검사, 4중 안전.
정보
링 나사 DIN 580과는 반대로 링이 회전 가능하도록 설치되어 있고, 이를 통해 힘이 작용하는 방향을 조절할 수 있으며 의도치 않은 회전 및 과회전이 사전 차단됩니다.

– 4중 보안
– 나사를 조이면 링 몸체를 360도 회전 가능

작업 부하 제한에 대해서는 링 나사에 명확하게 명시되어 있습니다. 이는 최악의 경우에 해당됩니다(표 참조). 테스트 힘은 허용된 가능한 부하의 2.5배입니다. 기재된 최대 하중을 초과해서는 안 됩니다.
고정식이지만 탈착 가능한 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류. 링 나사는 DGUV 테스트를 통과했습니다.

링 나사에는 직렬 추적을 위한 인증서가 내장된 디지털 RFID 칩이 포함되어 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.